ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD 至 GND | -0.3 | 6 | V | |
| IOVDD 至 GND | -0.3 | 6 | |||
| AVDD 至 GND | -0.3 | 44 | |||
| AVSS 至 GND | -22 | 0.3 | |||
| AVDD 至 AVSS | -0.3 | 44 | |||
| 引脚电压 | VOUT / VSENSEP 至 GND | AVSS – 0.3 | AVDD + 0.3 | V | |
| VREFIO 至 GND | -0.3 | VDD + 0.3 | |||
| VREFGND / VSENSEN 至 GND | -0.3 | 0.3 | |||
| 数字输入至 GND | -0.3 | IOVDD + 0.3 | |||
| SDO 至 GND | -0.3 | IOVDD + 0.3 | |||
| FAULT 至 GND | -0.3 | 6 | |||
| 输入电流 | 流入任何数字引脚的电流(SCLK、SDIN、SDO、SYNC) | -10 | 10 | mA | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -60 | 150 | °C | |