ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了避免任何意外的 I-R 压降,请将 VOUT 和 VSENSEP 连接到靠近负载的位置,并且 VSESNEP 和 VOUT 的电压值必须相同。因此,增益级输出电压首先被缓冲 (U2),然后通过电阻分压器 R5 和 R6 将其衰减 4 倍。
VSENSEP 的输入阻抗约为 50kῼ,无法直接连接电阻分压器电压,会因负载而产生错误电压。该电压输出首先被缓冲 (U3),然后连接到 DACx1401 的 VSENSEP 节点,以通过 VOUT 闭合内部反馈环路。