ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于包含多个 DACx1401 器件的系统,SDO 引脚可用于将器件以菊花链方式连接在一起。菊花链特性在减少串行接口线路的数量方面非常有用。在启动菊花链运行之前,必须通过设置 SPICONFIG 寄存器中的 SDO-EN 位来启用 SDO 引脚。
SYNC 引脚上的第一个下降沿启动运行周期(参阅图 6-4)。如果在 SYNC 引脚保持低电平时施加了 24 个以上的时钟脉冲,则移位寄存器会传送数据,即通过 SDO 引脚在时钟沿(根据 FSDO 位,在 SCLK 的下降沿或上升沿)输出。通过将第一个器件的 SDO 输出连接到链中下一个器件的 SDI 输入,构建了一个多器件接口(图 6-3)。
系统中的每个器件都需要 24 个时钟脉冲。因此,时钟周期总数必须等于 24 × N,其中 N 是菊花链中的器件总数。完成所有器件的串行传输后,将使 SYNC 变为高电平。该操作会将 SPI 移位寄存器中的数据传输到菊花链中每个器件的内部寄存器,并防止任何其他数据在时钟沿进入输入移位寄存器。