ZHCSX05 February 2025 DAC60516
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 复位特性 | ||||||
| tAMCRDY | 器件就绪等待时间 | 有效串行接口访问的时间,从复位事件测得 | 10 | ms | ||
| tRESET | RESET 脉冲持续时间 | 20 | ns | |||
| DAC 特性 | ||||||
| tDACCLR | DAC 清除响应时间 | 触发 CLEAR 后 DAC 开始更改代码的时间 | 50 | ns | ||
| tCLRWDTH | CLEAR 脉冲持续时间 | 100 | ns | |||
| tLDACWDTH | LDAC 脉冲持续时间 | 100 | ns | |||