ZHCSX05 February 2025 DAC60516
PRODUCTION DATA
DAC60516 在额定的 2.7V 至 5.5V AVDD 电源电压范围和 1.7V 至 5.5V VIO 电源电压范围内运行。DAC60516 不需要特定的电源时序控制;但是,串行接口需要 10ms 时间来初始化并启用与器件的通信。
AVDD 电源必须经过良好调节并且具有低噪声。开关电源和直流/直流转换器通常会在输出电压上产生高频毛刺脉冲或尖峰电压。此外,数字元件可能会产生类似的高频尖峰。这个噪声很容易通过电源连接和模拟输出之间的不同路径耦合进入 DAC 输出电压。为了最大限度减少电源噪声,请连接 1μF 至 10μF 电容器和 0.1μF 旁路电容器。电源必须满足节 5 中列出的输入电流要求。