需要对精密模拟元件进行仔细布局,下面列出了一些良好的布局做法。
- 使用低 ESR 陶瓷旁路电容器将所有电源引脚旁路到地。典型的建议旁路电容为具有 X7R 或 NP0 电介质的 0.1µF 至 0.22µF 陶瓷电容器。
- 将电源和 REF 旁路电容器放置在靠近引脚的位置,以最大限度减小电感并优化性能。
- 使用高质量陶瓷型 NP0 或 X7R 电容器可在整个温度范围内实现优化的性能,并可以获得超低的耗散因数。
- 数字和模拟部分必须对应于 DAC60516 器件的数字引脚和模拟引脚正确放置。将模拟块和数字块分开可以最大限度减少与相邻块的耦合,并尽可能降低模拟和数字返回电流之间的相互影响。