ZHCSX05 February 2025 DAC60516
PRODUCTION DATA
12 位 DAC60516 是低功耗 16 通道缓冲式电压输出数模转换器 (DAC)。DAC60516 包括一个 2.5V、15ppm/°C 内部基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。通过用户可选的增益配置,可以提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压。DAC60516 由单电源供电。
与 DAC60516 的通信通过一个支持 SPI 和 I2C 的串行接口进行,运行时钟速率高达 50MHz(在 SPI 写入器件的过程中)。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DAC60516 的灵活接口使其能够兼容各种业界通用的微处理器和微控制器。
DAC60516 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型的 WQFN 封装。