ZHCSX05 February 2025 DAC60516
PRODUCTION DATA
使用方程式 4 计算输出电压的传递函数。
可以选择电阻值,使得静态电流与负载电流相比可以忽略不计。如果需要 10A 负载电流并且需要 VOUTPUT = 5V(且 VDAC = 2.5V),请选择 R1 和 R2 均为 10kΩ。这样可以将流经反馈网络的静态电流最小化为 5V / 20kΩ = 250μA。
对于给定的负载电流 IL,可通过方程式 5 计算晶体管的基极电流 IB。
其中:
VOUTPUT / (R1+R2) 等于先前计算出的静态电流,与负载电流相比可以忽略不计(尤其是对于高于 1A 的负载电流)。因此,该公式简化为方程式 6。
为了保持 IB 小于 20mA,HFE 必须大于 IL / 20mA。通常,补偿电容器 C1 不是由固定的公式进行设置的,而是通过在观察输出小信号阶跃响应的同时选择适当值来设置的。