ZHCSX05 February 2025 DAC60516
PRODUCTION DATA
TJ = 25°C,AVDD = 5.5V,VIO = 5.5V,内部基准 = 2.5V,增益 = 2,DAC 输出为空载(除非另有说明)
| 增益 = 2,外部基准 = 2.5V | ||
| 增益 = 1 |
| 增益 = 1 |
| 增益 = 2,AVDD = 5V,测得 DAC(满量程) |
| 增益 = 2 |
| 虚线表示稳定间隔 | ||
| 1LSB 步长 |

| DAC 代码位于中标度,SCLK = 1MHz | ||
| DAC 代码位于中标度,增益 = 2,外部基准 = 2.5V |

| 增益 = 1 |
| 增益 = 1,AVDD = 2.7V,测得 DAC(满量程) |
| 增益 = 1 |
| 虚线表示稳定间隔 | ||
| 1LSB 步长 |
| 在 DAC 位于中标度时的测量结果 | ||
| DAC 代码位于满量程,VDD = 5V + 200mVPP | ||
| DAC 代码位于中标度 |