ZHCSNS5A April 2021 – December 2021 DAC53004 , DAC63004
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VDD = 5.5V,输出范围:±250μA(除非另有说明)
| 输出范围:0μA 至 –240μA |
| 输出范围:0μA 至 250μA |
| 输出范围:0μA 至 –240μA |
| DAC 通道位于中标度 |
| EEPROM 中存储的 DAC 中标度 (0μA) |
| 通道 4 是受扰对象,所有其他通道都是干扰源 |
| 输出范围:0μA 至 250μA |
| 输出范围:0μA 至 250μA,f = 0.1Hz 至 10Hz |
| 输出范围:0μA 至 250μA |
| 输出范围:0μA 至 –240μA |
| 输出范围:0μA 至 250μA |
| DAC 通道位于中标度 |
| DAC 处于中标度 (0μA) |
| f = 0.1Hz 至 10Hz |