ZHCSNS5A April 2021 – December 2021 DAC53004 , DAC63004
PRODUCTION DATA
窗口比较器模式通过将 CMP-X-MODE 位设置为 10b 来启用,如表 7-2 所示。窗口边界由 DAC-X-MARGIN-HIGH 和 DAC-X-MARGIN-LOW 寄存器设置,如图 7-8 所示。给定通道的窗口比较器输出由 CMP-STATUS 寄存器中相应的 WIN-CMP-X 位指示。比较器输出 (WIN-CMP-X) 可通过向 COMMON-CONFIG 寄存器中的 WIN-LATCH-EN 位写入 1 来锁定。锁存后,比较器输出可以使用 COMMON-DAC-TRIG 寄存器中相应的 RST-CMP-FLAG-X 位复位。要使复位生效,输入必须在窗口边界范围内。
每个通道使用单个比较器来检查窗口的裕度高 限制和裕度低 限制。因此,窗口比较器函数具有Topic Link Label6.7 中指定的有限响应时间。此外,WIN-CMP-X 位的静态行为不会在输出引脚上反映出来。将 CMP-X-OUT-EN 位设置为 0。必须使用通信接口对 WIN-CMP-X 位进行数字读取。此位也可以映射到 GPIO 引脚,如表 7-19 所示。