ZHCSNS5A April 2021 – December 2021 DAC53004 , DAC63004
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VDD = 5.5V,外部基准 = 5.5V,增益 = 1x,12 位分辨率且 DAC 输出为空载(除非另有说明)
| 内部基准,增益 = 4x |
| 内部基准,增益 = 4x |
| 内部基准,增益 = 4x |
| DAC 通道位于中标度 |
| DAC 通道位于中标度 | ||
| 满量程到零标度摆幅 |
| DAC 处于零标度 |
| 内部基准,增益 = 4x |
| 内部基准,增益 = 4x,f = 0.1Hz 至 10Hz |
| DAC 通道位于中标度 |
| 零标度到满量程摆幅 |
| DAC 处于高阻态断电模式 |
| 通道 2 是受扰对象,所有其他通道都是干扰源 |
| f = 0.1Hz 至 10Hz |