ZHCSNS5A April 2021 – December 2021 DAC53004 , DAC63004
PRODUCTION DATA
12 位 DAC63004 和 10 位 DAC53004 (DACx3004) 是引脚兼容系列超低功耗四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3004 支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用实现偏置、校准和波形生成的理想选择。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DACx3004 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |
简化版方框图
用于陆地移动无线电实现偏置的 DACx3004