ZHCSQK5 May 2022 DAC53001 , DAC53002 , DAC63001 , DAC63002
PRODUCTION DATA
12 位 DAC63001 和 DAC63002 以及 10‑位 DAC53001 和 DAC53002(统称为 DACx300x)是一系列引脚兼容的超低功耗单通道和双通道缓冲电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx300x 器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。得益于多功能 GPIO、函数生成和 NVM,此类智能 DAC 可用于无处理器的 应用和设计复用。这些器件自动检测 I2C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用的理想选择,以实现偏置、校准和波形生成。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DACx3001 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |
| DACx3002 |
简化版方框图