ZHCSIU5A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDD(至 AGND) | -0.3 | 6 | V |
| VREFIN(至 AGND) | –0.3 | VDD + 0.3 | ||
| AGND 的数字输入 | –0.3 | VDD + 0.3 | ||
| 输出电压 | VOUT(至 AGND) | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 输入电流 | 任何引脚的输入电流 | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 结温,TJ | –40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | –65 | 150 | ||