ZHCSIU5A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
DACx3608 命令字节(如Table 4 所示)控制在写入或读取 DACx3608 系列时执行的命令和访问的寄存器。
| B23 | B22 | B21 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEVICE_CONFIG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | STATUS/TRIGGER |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BRDCAST |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DACA_DATA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DACB_DATA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | DACC_DATA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | DACD_DATA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | DACE_DATA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DACF_DATA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | DACG_DATA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DACH_DATA |