ZHCSIU5A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||
| 分辨率 | DAC53608 | 10 | 位 | |||
| DAC43608 | 8 | |||||
| INL | 积分非线性(1) | DAC43608,2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | -1 | 1 | 最低有效位 (LSB) | |
| DAC43608,1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | -1 | 1 | ||||
| DAC53608,2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | -1 | 1 | ||||
| DAC53608,1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | -1 | 1 | ||||
| DNL | 微分非线性(1) | DAC43608,2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | -1 | 1 | LSB | |
| DAC43608,1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | -1 | 1 | ||||
| DAC53608,2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | -1 | 1 | ||||
| DAC53608,1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | -1 | 1 | ||||
| 零代码误差 | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,将 0d 编码至 DAC | 6 | 12 | mV | ||
| 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V,将 0d 编码至 DAC | 6 | 12 | ||||
| 零代码误差温度系数 | ±5 | µV/°C | ||||
| 偏移误差误差(1) | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | %FSR | |
| 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | |||
| 偏移误差误差温度系数(1) | ±0.0003 | %FSR/°C | ||||
| 增益误差(1) | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | %FSR | |
| 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | |||
| 增益误差温度系数(1) | ±0.0004 | %FSR/°C | ||||
| 满标度误差 | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,将 1023d 编码至 DAC,无净空 | –0.5 | 0.25 | 0.5 | %FSR | |
| 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V,将 1023d 编码至 DAC,无净空 | –1 | 0.5 | 1 | |||
| 满标度误差温度系数 | ±0.0004 | %FSR/°C | ||||
| 输出特性 | ||||||
| VOUTX | 输出电压 | 0 | 5.5 | V | ||
| CL | 容性负载(2) | RL = 无限 | 1 | nF | ||
| RL = 5kΩ | 2 | |||||
| 负载调节 | DAC 位于中标度,-10mA ≤ IOUT ≤ 10mA,VDD = 5.5V | 0.1 | mV/mA | |||
| 短路电流 | VDD = 1.8V,(每通道)满标度输出短接至 AGND,或零标度输出短接至 VDD | 10 | mA | |||
| VDD = 2.7V,(每通道)满标度输出短接至 AGND,或零标度输出短接至 VDD | 25 | |||||
| VDD = 5.5V,(每通道)满标度输出短接至 AGND,或零标度输出短接至 VDD | 50 | |||||
| 输出电压净空 | 至 VDD(DAC 输出为空载) | 0.05 | V | |||
| 输出电压净空(2) | 至 VDD(负载电流 = 10mA@VDD = 5.5V,负载电流 = 3mA@VDD = 2.7V,负载电流 = 1mA@VDD = 1.8V),DAC 代码 = 满标度 | 10 | %FSR | |||
| ZO | 直流输出阻抗 | DAC 位于中标度 | 0.25 | Ω | ||
| DAC 位于代码 4 | 0.25 | |||||
| DAC 位于代码 1016 | 0.26 | |||||
| DC-PSRR | 电源抑制比(直流) | DAC 位于中标度;VDD = 5V ± 10% | 0.25 | mV/V | ||
| 动态性能 | ||||||
| tsett | 输出电压建立时间 | 1/4 至 3/4 标度和 3/4 至 1/4 标度趋稳至 10%FSR,RL = 5kΩ,CL = 200pF,VDD = 5.5V | 10 | µs | ||
| SR | 压摆率 | RL = 5kΩ,CL = 200pF,VDD = 5.5V | 0.6 | V/µs | ||
| 加电毛刺幅度 | RL = 5kΩ,CL = 200pF | 110 | mV | |||
| Vn | 输出噪声 | 0.1Hz 至 10Hz,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V | 40 | µVpp | ||
| Vn | 输出噪声 | 0.1Hz 至 100kHz 带宽,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V | 0.05 | mVrms | ||
| Vn | 输出噪声密度 | 1kHz 下测得,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V | 0.2 | µV/√Hz | ||
| 10kHz 下测得,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V | 0.2 | |||||
| AC-PSRR | 电源抑制比(交流) | 200mV 50/60Hz 正弦波叠加在电源电压上,DAC 位于中标度 | –71 | dB | ||
| 通道至通道交流串扰 | 邻近通道上的满标度摆幅 | 1.5 | nV-s | |||
| 通道至通道直流串扰 | 所有通道上的满标度摆幅,在零标度或满标度位置测量通道 | 0.05 | LSB | |||
| 代码变化毛刺脉冲 | 中间代码周围 ±1LSB 变化(包括馈通) | 10 | nV-s | |||
| 代码变化毛刺脉冲幅度 | 中间代码周围 ±1LSB 变化(包括馈通) | 25 | mV | |||
| 电压基准输入 | ||||||
| 基准输入阻抗 | 所有通道均加电 | 12.5 | kΩ | |||
| 基准输入电容 | 50 | pF | ||||
| 数字输入 | ||||||
| 数字馈通 | 在 SCL = 1MHz 时,DAC 输出静态位于中标度 | 20 | nV-s | |||
| 引脚电容 | 每引脚 | 10 | pF | |||
| 电源要求 | ||||||
| IVDD | 流入 VDD 的电流 | 正常模式,所有 DAC 均位于中标度。SPI 静态。 | 3 | 5 | mA | |
| IVDD | 流入 VDD 的电流 | 所有 DAC 均断电 | 50 | µA | ||