ZHCSIU5A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
| VDD = 1.8V 且基准电压 = 1.8V |
| DAC 代码位于中标度 |
| VDD = 5.5V 且基准电压 = 5.5V |
| DAC 代码从中标度转换到中标度 – 1LSB,DAC 输出负载为 5kΩ//200pF |
| DAC 代码从 922d 转换到 102d,显示的是典型通道,DAC 输出负载为 5kΩ//200pF |
| DAC 输出负载为 5kΩ//200pF |
| DAC 代码位于满标度,输出负载为 5kΩ//200pF,VDD = 5.25V + 0.2VPP,且 VREFIN = 4.5V |
| VDD = 5.5V 且基准电压 = 5.5V |
| DAC 代码位于中标度且基准电压绑定到 VDD |
| VDD = 1.8V 且基准电压 = 1.8V |
| DAC 代码从中标度 – 1 转换到中标度,DAC 输出负载为 5kΩ//200pF |
| DAC 代码从 102d 转换到 922d,显示的是典型通道,DAC 输出负载为 5kΩ//200pF |
| DAC 输出负载为 5kΩ//200pF |
| DAC 代码位于中标度,基准电压绑定到 VDD,且输出负载为 5kΩ//200pF |
| DAC 代码位于中标度 |