ZHCSIU5A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 不用考虑 | 0 | 0 | 0 | PDN-Alll | PDNH | PDNG | PDNF | PDNE | PDND | PDNC | PDNB | PDNA | |||
| W | R/W | ||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-12 | 不用考虑 | W | 0h | 不用考虑 |
| 11-9 | 保留 | W | 00 | 保留 |
| 8 | PDN-All | R/W | 0 | 全局断电位,当设置为“1”时,所有通道和所有偏置模块都断电 |
| 7-0 | PDNn | R/W | FFh | 此位设置为“1”(默认值)时,DACn 处于断电模式(输出缓冲器断电 10K 至 AGND)。加电时,所有输出通道缓冲放大器在断电至 10K 模式下启动,直到通过将 0 写入这些寄存器来发出加电命令为止。 |