ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tGPIHIGH | GPI 高电平时间(1) | 2 | µs | ||
| tGPILOW | GPI 低电平时间(1) | 2 | µs | ||
| tGPAWGD | LDAC 下降沿至 DAC 更新延迟(4) | 2 | µs | ||
| tCS2LDAC | SYNC 上升沿到 LDAC 下降沿 | 1 | µs | ||
| tSTP2LDAC | I2C 停止位上升沿到 LDAC 下降沿 | 1 | µs | ||
| tLDACW | LDAC 低电平时间 | 2 | µs | ||