ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = 00h、01h、02h、03h,PMBus 寄存器地址 = 01h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PMBUS-OPERATION-CMD-X | X | ||||||||||||||
| R/W-00h | X-00h | ||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-8 | PMBUS-OPERATION-CMD-X | R/W | 00h | PMBus 操作命令: 00h:关闭 80h:打开 A4h:裕度高,DAC 输出裕度高至 DAC-X-MARGIN-HIGH 代码 94h:裕度低,DAC 输出裕度低至 DAC-X-MARGIN-LOW 代码 |
| 7-0 | X | X | 00h | 不可用 |