ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
电源裕量和调节电路用于修整、调节或测试电源转换器的输出。此示例电路用于通过以下方法来测试系统:为电源提供裕量以进行自适应电压调节,或者对所需的输出端值进行编程。低压降稳压器 (LDO) 和直流/直流转换器等可调节电源提供了反馈或可调节输入,用于设置所需的输出。精密电压输出 DAC 非常适合用于以线性方式控制电源输出。图 8-1 显示了使用 DACx3204 的开关模式电源 (SMPS) 控制电路。电源裕量的典型应用包括通信设备、企业服务器、测试和测量、和通用电源模块。
图 8-1 电压裕量和调节