ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
在电压输出模式下,所有 DAC 通道均可配置为可编程比较器。要进入某个通道的比较器模式,需向相应 DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器的 CMP-X-EN 位中写入 1。比较器输出可使用 CMP-X-OD-EN 位配置为推挽或开漏输出。要启用输出引脚上的比较器输出,需向 CMP-X-OUT-EN 位写入 1。要反转比较器输出,需向 CMP-X-INV-EN 位写入 1。FBx 引脚具有有限阻抗。默认情况下,FBx 引脚处于高阻抗模式。要禁用 FBx 引脚上的高阻抗,需向 CMP-X-HIZ-IN-DIS 位写入 1。表 7-1 显示了不同位设置条件下该引脚上的比较器输出。
| CMP-X-EN | CMP-X-OUT-EN | CMP-X-OD-EN | CMP-X-INV-EN | CMPX-OUT PIN |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | X | 比较器未启用 |
| 1 | 0 | X | X | 无输出 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 推挽式输出 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 推挽和反相输出 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 开漏输出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 开漏和反相输出 |
图 7-3 显示了所有 DAC 通道均配置为比较器时的接口电路。可编程比较器操作如图 7-4 所示。在无迟滞、带迟滞和窗口比较器模式下,可以使用相应 DAC-X-CMP-MODE-CONFIG 寄存器中的 CMP-X-MODE 位来配置各个比较器通道,如表 7-2 所示。
| CMP-X-MODE 位字段 | 比较器配置 |
|---|---|
| 00 | 正常比较器模式。无迟滞或窗口操作。 |
| 01 | 迟滞比较器模式。DAC-X-MARGIN-HIGH 和 DAC-X-MARGIN-LOW 寄存器设置迟滞。 |
| 10 | 窗口比较器模式。DAC-X-MARGIN-HIGH 和 DAC-X-MARGIN-LOW 寄存器设置窗口边界。 |
| 11 | 无效设置 |