ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
12 位 DAC63204、10 位 DAC53204 和 8 位 DAC43204 (DACx3204) 是引脚兼容系列四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3204 支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流源。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DACx3204 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |
使用 DACx3204 实现电压裕量和调节