ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = X,PMBus 寄存器地址 = 78h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | CML | X | 不适用 | ||||||||||||
| X-00h | R/W-0h | X-0h | X-00h | ||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-10 | X | X | 00h | 不用考虑 |
| 9 | CML | R/W | 0 | 0:无通信故障 1:PMBus 通信故障:写入时钟数错误、在写入命令前读取、无效命令地址以及无效或不受支持的数据值;此位通过写入 1 复位。 |
| 8 | X | X | 0h | 不用考虑 |
| 7-0 | X | X | 00h | 不可用 |