ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压,VDD(至 AGND) | –0.3 | 6 | V |
| AGND 的数字输入 | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| CAP(至 AGND) | -0.3 | 1.65 | V | |
| VFBX(至 AGND) | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| VOUTX(至 AGND) | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| VREF | 外部基准电压,VREF(至 AGND) | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 流入除 OUTx 引脚以外的任何引脚的电流 | -10 | 10 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |