ZHCSNQ3A March 2021 – December 2021 DAC43204 , DAC53204 , DAC63204
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = FFh,PMBus 寄存器地址 = D3h、D7h、DBh、DFh
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | CMP-X-MODE | X | |||||||||||||
| X-0h | R/W-0h | X-0h | |||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-12 | X | X | 00h | 不用考虑 |
| 11-10 | CMP-X-MODE | R/W | 00 | 00:无迟滞或窗口功能 01:使用 DAC-X-MARGIN-HIGH 和 DAC-X-MARGIN-LOW 寄存器提供的迟滞 10:由 DAC-X-MARGIN-HIGH 和 DAC-X-MARGIN-LOW 寄存器设置窗口边界的窗口比较器模式 11:无效 |
| 9-0 | X | X | 000h | 不用考虑 |