ZHCSWY2 December 2024 DAC121S101-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||||
| 分辨率(1) | 12 | 位 | ||||||
| 单调性(1) | 12 | 位 | ||||||
| INL | 积分非线性 | -11 | ±2.6 | 11 | LSB | |||
| DNL | 微分非线性 | VA = 2.7V | 最小值 | -0.7 | -0.15 | LSB | ||
| 最大值 | 0.35 | 1 | ||||||
| VA = 5.5V | 最小值 | -0.7 | -0.15 | |||||
| 最大值 | 0.25 | 1 | ||||||
| ZE | 零代码误差 | IOUT = 0mA | 4 | 16 | mV | |||
| ZCED | 零代码误差漂移 | -20 | µV/°C | |||||
| GE | 增益误差 | DAC 寄存器中加载全部为 1 的值 | ±1 | %FSR | ||||
| TC GE | 增益误差温度系数 | VA = 3V | -0.7 | ppm/°C | ||||
| VA = 5V | -1 | |||||||
| FSE | 满量程误差 | IOUT = 0mA | -0.07 | -1 | %FSR | |||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压(1) | 0 | VA | V | |||||
| ZCO | 零代码输出(1) | VA = 3V,IOUT = 10μA | 1.8 | mV | ||||
| VA = 3V,IOUT = 100μA | 5 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 10μA | 3.7 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 100μA | 5.4 | |||||||
| FSO | 满量程输出(1) | VA = 3V,IOUT = 10μA | 2.997 | V | ||||
| VA = 3V,IOUT = 100μA | 2.99 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 10μA | 4.995 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 100μA | 4.992 | |||||||
| CL | 容性负载(1) | RL = ∞ | 1500 | pF | ||||
| IOS | 短路电流(1) | VA = 5V,VOUT = 0V,DAC 代码 = FFFh | -63 | mA | ||||
| VA = 3V,VOUT = 0V,DAC 代码 = FFFh | -50 | |||||||
| VA = 5V,VOUT = 5V,DAC 代码 = 000h | 74 | |||||||
| VA = 3V,VOUT = 3V,DAC 代码 = 000h | 53 | |||||||
| 输出直流阻抗(1) | 1.3 | Ω | ||||||
| 动态性能 | ||||||||
| ts | 输出电压建立时间(1) | 400h 至 C00h 代码更改 | CL ≤ 200pF | 10 | µs | |||
| CL = 500pF | 12 | |||||||
| 00Fh 至 FF0h 代码更改 | CL ≤ 200pF | 8 | ||||||
| CL = 500pF | 12 | |||||||
| SR | 输出压摆率 | 1 | V/µs | |||||
| 代码变化干扰脉冲 | 800h 至 7FFh 代码更改 | 12 | nV-s | |||||
| 数字馈通 | 800h 至 7FFh 代码更改 | 0.5 | nV-s | |||||
| tWU | 唤醒时间 | VA = 5V | 6 | µs | ||||
| VA = 3V | 39 | |||||||
| 数字输入 | ||||||||
| IIN | 输入电流(1) | -1 | 1 | μA | ||||
| VIL | 输入低电压(1) | VA = 5V | 0.8 | V | ||||
| VA = 3V | 0.5 | V | ||||||
| VIH | 输入高电压(1) | VA = 5V | 2.4 | V | ||||
| VA = 3V | 2.1 | V | ||||||
| CIN | 引脚电容(1) | 3 | pF | |||||
| 电源 | ||||||||
| IA | 电源电流 | 输出空载, 正常模式, fSCLK = 30MHz |
VA = 5.5V | 312 | µA | |||
| VA = 3.6V | 217 | |||||||
| 输出空载, 正常模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5.5V | 279 | ||||||
| VA = 3.6V | 197 | |||||||
| 输出空载, 正常模式, fSCLK = 0MHz(1) |
VA = 5.5V | 153 | ||||||
| VA = 3.6V | 118 | |||||||
| 输出空载, 所有 PD 模式, fSCLK = 30MHz(1) |
VA = 5V | 84 | ||||||
| VA = 3V | 42 | |||||||
| 输出空载, 所有 PD 模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5V | 56 | ||||||
| VA = 3V | 28 | |||||||
| 输出空载, 所有 PD 模式, fSCLK = 0MHz |
VA = 5.5V | 0.15 | 1.4 | |||||
| PC | 功耗 | 输出空载, 正常模式, fSCLK = 30MHz |
VA = 5.5V | 1.72 | mW | |||
| VA = 3.6V | 0.78 | |||||||
| 输出空载, 正常模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5.5V | 1.53 | ||||||
| VA = 3.6V | 0.71 | |||||||
| 输出空载, 正常模式, fSCLK = 0MHz(1) |
VA = 5.5V | 0.84 | ||||||
| VA = 3.6V | 0.42 | |||||||
| 输出空载, 所有 PD 模式, fSCLK = 30MHz(1) |
VA = 5V | 0.42 | µW | |||||
| VA = 3V | 0.13 | |||||||
| 输出空载, 所有 PD 模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5V | 0.28 | ||||||
| VA = 3V | 0.08 | |||||||
| 输出空载, 所有 PD 模式, fSCLK = 0MHz |
VA = 5.5V | 0.825 | 7.7 | |||||
| IOUT/IA | 电源效率 | ILOAD = 2mA | VA = 5V | 91 | % | |||
| VA = 3V | 94 | |||||||