ZHCSWY2 December 2024 DAC121S101-SEP
PRODUCTION DATA
为了获得最佳精度和最低噪声,包含 DAC121S101-SEP 的印刷电路板 (PCB) 必须具有单独的模拟区域和数字区域。这些区域由模拟和数字电源平面的位置定义。这两个平面必须位于同一电路板层中。使用单个接地平面;如果数字返回电流不流经模拟接地区域,则最好使用单个接地平面。通常,单个接地平面设计会使用屏蔽 技术来防止模拟和数字接地电流混合。只有在屏蔽技术不足时,才应使用单独的接地平面。将独立的接地平面连接到一个位置,最好是在 DAC121S101-SEP 附近。请特别注意确保具有快速边沿速率的数字信号不会跨越分离的接地平面。数字信号的布线下方必须始终有连续的返回路径。
避免模拟和数字信号出现交叉,并将时钟线和数据线保持在电路板的元件侧。时钟线和数据线必须具有受控阻抗。