ZHCSWY2 December 2024 DAC121S101-SEP
PRODUCTION DATA
一个精密模拟组件要求仔细布局布线、足够的旁路和洁净的、经很好稳压的电源。施加到 VA 上的电源必须保持良好调节且具有低噪声。开关电源和直流/直流转换器通常会在输出电压上产生高频毛刺脉冲或尖峰电压。此外,数字元件会产生与内部逻辑开关状态相似的高频尖峰。这个噪声很容易通过电源连接和模拟输出之间的不同路径耦合进入 DAC 输出电压。使用接地连接时,应将 VA 连接到电源平面或布线,这个电源平面或布线与针对数字逻辑电路的连接分离,直到 VA 被连接在电源输入点上。
使用 10µF 和 0.1µF 电容器对 DAC121S101-SEP 电源进行旁路,尽量将电容器靠近器件放置,并将 0.1µF 直接连接到器件的电源引脚。0.1µF 电容器必须是低 ESL、低 ESR 类型。将 DAC121S101-SEP 的电源与噪声电路去耦。