ZHCSYR9 September   2025 CDCLVP111-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 差分电压测量术语
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 用于线路卡应用的扇出缓冲器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 LVPECL 输出端接
          2. 8.2.1.2.2 输入端接
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源滤波
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

Vsupply:VCC = 0V,VEE = –2.375V 至–3.8V(在工作温度范围 TJ =–55°C 至 125°C 内,除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
直流 LVECL 电气特性
IEE 电源内部电流 电流绝对值 -55°C、25°C、125°C 30 85 mA
ICC 输出和内部电源电流 所有输出端接 50Ω 至 VCC - 2V -55°C,25°C 385 mA
125°C 405 mA
IIN 输入电流 包括 CLKx 的 75kΩ 至 VEECLKx 的 50kΩ 至 VEE 以及 37.5kΩ 至 VCC(VIH = VCC 且 VIL = VCC - 2V) -55°C、25°C、125°C -150 150 µA
VBB 内部生成的偏置电压 VEE = -3V 至 -3.8V,IBB = -0.2mA -55°C、25°C、125°C -1.45 -1.3 -1.125 V
VEE = -2.375V 至 -2.75V,IBB = -0.2mA -1.3 1.25 -1.1 V
VIH 高电平输入电压 (CLK_SEL) -55°C、25°C、125°C -1.165 -0.88 V
VIL 低电平输入电压 (CLK_SEL) -55°C、25°C、125°C -1.81 -1.475 V
VID 输入幅值(CLKn、CLKn 输入 |VIH - VIL| 的差值(1) -55°C、25°C、125°C 0.5 1.3 V
VCM 输入共模电压 (CLKn、CLKn 相对于 VEE 的 的直流失调电压 -55°C、25°C、125°C VEE + 1 -0.3 V
VOH 高电平输出电压 IOH = -21mA
-55°C

-1.26 -0.85 V
25°C -1.2 -0.85 V
125°C -1.15 -0.8 V
VOL 低电平输出电压 IOL = -5mA -55°C、125°C
 
-1.85 -1.25 V
25°C -1.85 -1.425 V
VSS 差动输出电压摆幅 (3) 端接 50Ω 至 VCC – 2V -55°C、25°C、125°C 350 mVpp
直流 LVPECL 电气特性
IEE 电源内部电流 电流绝对值 -55°C、25°C、125°C 30 85 mA
ICC 输出和内部电源电流 所有输出端接 50Ω 至 VCC - 2V -55°C,25°C 385 mA
125°C 405 mA
IIN 输入电流 包括 CLKx 的 75kΩ 至 VEECLKx 的 50kΩ 至 VEE 以及 37.5kΩ 至 VCC(VIH = VCC 且 VIL = VCC - 2V) -55°C、25°C、125°C -150 150 µA
VBB 内部生成的偏置电压 VCC = 3V 至 3.8V,IBB = –0.2mA -55°C、25°C、125°C VCC – 1.45 VCC – 1.3 VCC – 1.125 V
VCC = 2.375V 至 2.75V,IBB = -0.2mA VCC – 1.3 VCC – 1.25 VCC – 1.1 V
VIH 高电平输入电压 (CLK_SEL) -55°C、25°C、125°C VCC – 1.165 VCC – 0.88 V
VIL 低电平输入电压 (CLK_SEL) -55°C、25°C、125°C VCC – 1.81 VCC – 1.475 V
VID 输入幅值(CLKn、CLKn 输入 |VIH - VIL| 的差值(1) -55°C、25°C、125°C 0.5 1.3 V
VCM 输入共模电压 (CLKn、CLKn 相对于 VEE 的 的直流失调电压 -55°C、25°C、125°C 1 VCC – 0.3 V
VOH 高电平输出电压 IOH = -21mA
-55°C

VCC – 1.26 VCC – 0.85 V
25°C VCC – 1.2 VCC – 0.85 V
125°C VCC – 1.15 VCC – 0.8 V
VOL 低电平输出电压 IOL = -5mA
-55°C、125°C
 
VCC – 1.85 VCC – 1.25 V
25°C VCC – 1.85 VCC – 1.425 V
VSS 差动输出电压摆幅(3) 端接 50Ω 至 VCC – 2V -55°C、25°C、125°C 350 mVpp
交流电气特性
tpd 差分传播延迟 CLKn、CLKn 至所有 Q0、Q0… Q9、Q9 VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz 100 355 ps
tsk(pp) 器件间延迟 VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz 70 ps
tsk(o) 输出到输出偏斜 VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz 15 50 ps
taj 附加相位抖动(2) 20kHz 至 20MHz 的积分带宽,fout = 200MHz(25°C 时) 0.125 0.8 ps
tr/tf 输出上升和下降时间(20%、80%) VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz 240 ps
f(max) 最大频率(2) 可在高达 3.5GHz 频率下正常工作,计时技术规格在 1GHz 下适用 3500 MHz
VID 最小值和最大值是保持交流规格所必需的,实际器件功能可承受最小 VID 为 100mV
根据台座特征指定,而未经生产测试
Vss 随频率而变化,有关特定频率下的典型摆幅,请参阅使用 使用 CLK0 对的 LVPECL 输入