CDCLVP111-SEP 是一个开路发射极,可提供 LVPECL 输出。因此,需通过适当的偏置和端接,使器件正常运行并最大程度地降低信号完整性。LVPECL 输出的正确端接为通过 50Ω 连接至 (VCC - 2),但 PCB 上不容易获得该直流电压。因此,在直接耦合(直流)和交流耦合配置中,LVPECL 端接采用了戴维南等效电路。图 8-2(a 和 b)和图 8-3(a 和 b)分别显示了在 VCC = 2.5V 和 VCC = 3.3V 条件下的上述配置。TI 建议将所有电阻元件放置在靠近驱动器端或接收器端的位置。如果驱动器和接收器的电源电压不同,则需要交流耦合。