CDCEx949 作为 2 线制串行 SDA/SCL 总线的目标器件运行,与常用 SMBus 或 I2C 总线 规范兼容。该器件以标准模式传输(最高 100kbps)和快速模式传输(最高 400kbps)速率运行,并支持 7 位寻址。
CDCEx949 的 S1/SDA 和 S2/SCL 引脚是双功能引脚。在默认配置下,S1/SDA 和 S2/SCL 引脚用作 SDA/SCL 串行编程接口。通过更改相应的 EEPROM 设置、字节 02、位 [6],可以将 S1/SDA 和 S2/SCL 引脚重新编程为通用控制引脚 S1 和 S2。