ZHCSUH0H August 2007 – July 2025 CDCE949 , CDCEL949
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| GND | 5、9、14、20 | G | 接地 |
| SCL/S2 | 22 | I | SCL:串行时钟输入(默认配置)、LVCMOS;内部上拉电阻 500kΩ;或 S2:用户可编程的控制输入;LVCMOS 输入;内部上拉电阻 500kΩ |
| SDA/S1 | 23 | I/O | SDA:双向串行数据输入/输出(默认配置)、LVCMOS;内部上拉电阻 500kΩ;或 S1:用户可编程的控制输入;LVCMOS 输入;内部上拉电阻 500kΩ |
| S0 | 2 | I | 用户可编程的控制输入 S0;LVCMOS 输入;内部上拉电阻 500kΩ |
| VCtrl | 4 | I | VCXO 控制电压(不使用时保持开路或上拉) |
| VDD | 3、13 | P | 用于器件的 1.8V 电源 |
| VDDOUT | 6、10、17 | P | CDCEL949:用于所有输出的 1.8V 电源 |
| CDCE949:用于所有输出的 3.3V 或 2.5V 电源 | |||
| Xin/CLK | 1 | I | 晶体振荡器输入或 LVCMOS 时钟输入(可通过 SDA/SCL 总线选择) |
| Xout | 24 | O | 晶体振荡器输出(不使用时保持开路或上拉) |
| Y1 | 21 | O | 数模转换器 (LVCMOS) 输出 |
| Y2 | 19 | ||
| Y3 | 18 | ||
| Y4 | 7 | ||
| Y5 | 8 | ||
| Y6 | 16 | ||
| Y7 | 15 | ||
| Y8 | 11 | ||
| Y9 | 12 | ||