ZHCSUH0H August 2007 – July 2025 CDCE949 , CDCEL949
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(SCL) | SCL 时钟频率 | 标准模式 | 0 | 100 | kHz | |
| 快速模式 | 0 | 400 | ||||
| tsu(START) | 启动建立时间(在 SDA 变为低电平之前 SCL 保持高电平) | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| th(START) | 启动保持时间(在 SDA 变为低电平之后 SCL 保持低电平) | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| tw(SCLL) | SCL 低电平脉冲持续时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | |||||
| tw(SCLH) | SCL 高电平脉冲持续时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| th(SDA) | SDA 保持时间(在 SCL 变为低电平之后 SDA 保持有效) | 标准模式 | 0 | 3.45 | µs | |
| 快速模式 | 0 | 0.9 | ||||
| tsu(SDA) | SDA 设置时间 | 标准模式 | 250 | ns | ||
| 快速模式 | 100 | |||||
| tr | SCL/SDA 输入上升时间 | 标准模式 | 1000 | ns | ||
| 快速模式 | 300 | |||||
| tf | SCL/SDA 输入下降时间 | 300 | ns | |||
| tsu(STOP) | STOP 设置时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | |||||