ZHCSUH0H August 2007 – July 2025 CDCE949 , CDCEL949
PRODUCTION DATA
该器件支持字节写入和字节读取以及块写入和块读取操作。
对于字节写入/读取 操作,系统控制器会单独访问已寻址的字节。
对于块写入/读取操作,按从最低字节到最高字节的顺序访问字节(最高有效位在前),并且能够在传输完任何完整字节后停止。读取的字节数由通用配置寄存器中的字节计数定义。在块读取指令中,必须读出字节计数中定义的所有字节以正确完成读取周期。
发送完一个字节后,该字节会写入内部寄存器并立即生效。无论是在字节写入 还是块写入 序列中,此规则都适用于每个传输的字节。
如果 EEPROM 写入周期启动,内部 SDA 寄存器内容将写入 EEPROM 中。在此写入周期内,SDA/SCL 总线不接受数据,直到写入周期完成。但是可以在编程序列期间读取数据(字节读取或块读取)。读取 EEPIP 字节 01–位 [6] 以监控编程状态。开始 EEPROM 编程之前,请先将 CLKIN 拉至低电平。CLKIN 必须在 EEPROM 编程期间保持低电平。在使用 EEWRITE 字节 06h-位 0 启动 EEPROM 编程后,在 EEPIP 读回 0 之前,不要向器件寄存器写入。
索引字节的偏移在命令代码中编码,如表 7-5所述。
| 器件 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1(1) | A0(1) | R/ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDCEx913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
| CDCEx925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| CDCEx937 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
| CDCEx949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |