ZHCSP11A May   2022  – October 2025 CDCBT1001

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 断电容限输入
      2. 6.3.2 升压转换
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 处理器时钟上行转换
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源特性
IDD_IN VDD_IN 上的电流消耗 输入和输出时钟均在切换。2pF 负载终端。f0 = 12MHz。 35 µA
输入和输出时钟均在切换。2pF 负载终端。f0 = 24MHz。 60 µA
IDD_OUT VDD_OUT 上的电流消耗 输入和输出时钟均在切换。2pF 负载终端。f0 = 12MHz。 500 µA
输入和输出时钟均在切换。2pF 负载终端。f0 = 24MHz。 1000 µA
时钟输入特性
f0 工作频率 VDD_OUT = 3.3V DC 75 MHz
f0 工作频率 VDD_OUT = 2.5V DC 75 MHz
f0 工作频率 VDD_OUT = 1.8V DC 75 MHz
f0 工作频率 VDD_IN = 1.2V,VDD_OUT = 1.2V DC 50 MHz
f0 工作频率 VDD_IN = 1.8V,VDD_OUT = 1.2V DC 75 MHz
f0 工作频率 VDD_IN = 2.5V,VDD_OUT = 1.2V 24 75 MHz
f0 工作频率 VDD_IN = 3.3V,VDD_OUT = 1.2V 24 75 MHz
IIN_LEAK 输入漏电流 -8 8 µA
VIH 输入电压高电平 VDD_IN x 0.8 V
VIL 输入电压低电平 VDD_IN x 0.2 V
∆v/∆t 输入边沿速率 0.01 V/ns
CI 输入电容 2 pF
tstartup 在施加输入时钟之前,电源电压超过 0.5V 后,用于提供无毛刺输出的时间 225 µs
时钟输出特性
VOH 输出电压高电平 VI = VIH,IOH = -100µA,VDD_OUT = 1.62-1.98V VDD_OUT – 0.1 V
VOH 输出电压高电平 VI = VIH,IOH = -8mA,VDD_OUT = 1.62V 1.2 V
VOL 输出电压低电平 VI = VIL,IOL = 100µA,VDD_OUT = 1.62-1.98V 0.1 V
VOL 输出电压低电平 VI = VIL,IOL = 8mA,VDD_OUT = 1.62V 0.45 V
ODC 输出占空比 输入占空比 = 45% - 55%,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIL ≤ 0.15 x VDD_IN,VIH ≥ 0.85 x VDD_IN,VIH - VIL ≥ 850mVpp 40 60 %
输入占空比 = 45% - 55%,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIL ≤ 0.2 x VDD_IN,VIH ≥ 0.8 x VDD_IN,VIH - VIL ≥ 850mVpp 37 63 %
tR,tF 时钟输出上升/下降时间 20% 至 80%,2pF 负载电容 3 ns
tPD 输入至输出传播延迟 输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIL ≤ 0.2 x VDD_IN,VIH ≥ 0.8 x VDD_IN,VIH - VIL ≥ 850mVpp 10 ns
Rout 输出阻抗 34 Ω
时钟输出性能
RJRMS-ADD 12kHz 至 5MHz 附加 RMS 随机抖动 f0 = 24MHz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp 0.8 ps
PN10 10Hz 时的输出相位噪声 f0 = 24MHz,输入相位噪声 = -104dBc/Hz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp -100 dBc/Hz
PN100 100Hz 时的输出相位噪声 f0 = 24MHz,输入相位噪声 = -127dBc/Hz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp -110 dBc/Hz
PN1k 1kHz 时的输出相位噪声 f0 = 24MHz,输入相位噪声 = -137dBc/Hz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp -120 dBc/Hz
PN10k 10kHz 时的输出相位噪声 f0 = 24MHz,输入相位噪声 = -159dBc/Hz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp -130 dBc/Hz
PN100k 100kHz 时的输出相位噪声 f0 = 24MHz,输入相位噪声 = -164dBc/Hz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp -140 dBc/Hz
PN1M 1MHz 时的输出相位噪声 f0 = 24MHz,输入相位噪声 = -166dBc/Hz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp -148 dBc/Hz
PN5M 5MHz 时的输出相位噪声 f0 = 24MHz,输入相位噪声 = -165dBc/Hz,输入转换率 ≥ 0.2V/ns,VIH - VIL ≥ 850mVpp -148 dBc/Hz