ZHCSP11A May 2022 – October 2025 CDCBT1001
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD_IN | VDD_IN 电源电压 | -0.5 | 3.63 | V |
| VDD_OUT | VDD_OUT 电源电压 | -0.5 | 3.63 | V |
| VI | 输入电压(2) | -0.5 | 3.63 | V |
| VO | 施加到处于高阻抗或断电状态输出的电压(2) | -0.5 | 3.63 | V |
| 施加到处于高电平或低电平状态输出的电压(2)(3) | -0.5 | VDD_OUT + 0.2 | V | |
| IIK | 输入钳位电流,VI < 0 | -50 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流,VO < 0 | -50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | -50 | 50 | mA |
| 通过 VDD_OUT 或 GND 的持续电流 | -50 | 50 | mA | |
| IO | 通过 VDD_IN 的持续电流 | -10 | 10 | mA |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |