ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
器件复位时,或从 SLEEP 进入 ACTIVE 模式时。MCU 应执行虚拟写入和读取,以同步菊花链器件上的 DLL。
在器件复位情况下,如果未在 OTP 中对器件地址进行编程,则 MCU 必须执行自动寻址。DLL 同步是该步骤的一部分。如果在 OTP 中对器件地址进行了编程,则器件复位后无需自动寻址。然而,MCU 应执行表 7-19 所示的虚拟写入和虚拟读取步骤(步骤 1 和步骤 5)来同步 DLL。
当器件使用 SLEEPtoACTIVE 信号从 SLEEP 模式进入 ACTIVE 模式时,器件不会复位。但是,建议执行 1 数据字节的虚拟写入和读取,以确保稳健性。执行表 21 中类似的虚拟写入和读取步骤,但仅对 OTP_ECC_DATAIN1 进行写入和读取。