ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0701 | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | UART_BAUD | UART_ MIRROR_EN | UART_TX_EN | USER_ UART_EN | USER_ DAISY_EN | ||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSVD = | 保留 | |||||||
| UART_BAUD = | 该位将 UART 波特率更改为 250kb/s。对 VIF 调试很有用。当系统将所有菊花链器件设置为 250kb/s 波特率时,它会减慢通过 VIF 的响应字节,从而提高 VIF 的稳健性以进行调试。 0 = 默认值 1Mb/s 1 = 250kb/s |
|||||||
| UART_MIRROR_EN = | 该位使堆栈 VIF 通信能够镜像到 UART。要使用该调试功能,必须首先通过设置 [UARTTX_EN] = 1 来启用堆栈器件的 UART TX。 0 = 禁用 1 = 启用 注释:该测试模式仅镜像在堆栈器件中的 COMH/COML 上接收到的响应帧。不镜像收到的命令帧或源自器件的本地生成的响应帧。 |
|||||||
| UART_TX_EN = | 默认情况下,堆栈器件禁用 UART TX。该位使 UART TX 能够允许通过堆栈器件上的 UART 进行读取/写入。 0 = 禁用 1 = 启用 |
|||||||
| USER_UART_EN = | 该位启用调试 UART 控制位 [UART_TX_EN] 和 [UART_MIRROR_EN]。 0 = 上述位的设置无效。 1 = 器件根据 [UART_TX_EN] 和 [UART_MIRROR_EN] 设置配置 UART |
|||||||
| USER_DAISY_EN = | 该位启用 DEBUG_COMM_CTRL2 寄存器中的调试 COML 和 COMH 控制位 0 = DEBUG_COMM_CTRL2 寄存器的设置无效。 1 = 器件根据 DEBUG_COMM_CTRL2 寄存器设置配置 COML 和 COMH。 |
|||||||