ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0336 | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | SPI_ LOOPBACK | FLIP_TR_ CRC | |||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 保留 | |||||||
| SPI_LOOPBACK = | 启用 SPI 环回功能以验证 SPI 功能。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.6.1.7。 0 = 禁用 1 = 启用 | |||||||
| FLIP_TR_CRC = | 通过反转所有计算出的 CRC 位,故意发送错误的通信(在传输响应期间)CRC。 0 = 发送计算出的 CRC 1 = 发送反转的 CRC | |||||||