ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x032B | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | COOLOFF[2:0] | OTCB_THR[3:0] | |||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RSVD = | 保留 | |||||||
| COOLOFF[2:0] = | 设置 COOLOFF 迟滞(恢复温度 = OTCB_THR - COOLOFF 迟滞),以便在 BAL_CTRL1[OTCB_EN] = 1 且检测到 OTCB 时恢复 CB。MCU 将相应的 GPIO 配置为 ADC 和 OTUT 选项。 范围为 4% 至 14%,阶跃为 2%,来自 TSREF 稳压器电压。 未使用的代码设置为 14%。 默认复位设置 4%。 |
|||||||
| OTCB_THR[3:0] = | 当 BAL_CTRL1[OTCB_EN] = 1 时设置 OTCB 阈值。MCU 将相应的 GPIO 配置为 ADC 和 OTUT 选项。 范围为 10% 至 24%,阶跃为 2%,来自 TSREF 稳压器电压。 未使用的代码设置为 24%。 默认复位设置 24%。 |
|||||||