ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0536 | |||||||
| 只读 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | LFO | RSVD | GPIO | DRST | CTL | CTS | TSHUT | TWARN |
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFO = | 指示 LFO 频率超出预期范围 0 = 未检测到故障 1 = 检测到故障 | |||||||
| RSVD = | 保留 | |||||||
| GPIO = | 当 GPIO_CONF1[FAULT_IN_EN] = 1 时指示 GPIO8 检测到故障输入。 0 = 未检测到故障 1 = 检测到故障输入 | |||||||
| DRST = | 指示发生了数字复位。 0 = 无数字复位 1 = 发生数字复位 | |||||||
| CTL = | 指示发生了长通信超时。器件操作由 [CTL_ACT] 进行配置。如果操作设置为器件关断,则无法观察到该位。 0 = 无故障 1 = 发生长通信超时。在长超时操作被设置为 SLEEP 时可以观察到。 | |||||||
| CTS = | 指示发生了短通信超时。器件无操作。可以在达到长通信超时之前针对该情况向系统发出警报。 0 = 无故障 1 = 发生短通信超时 | |||||||
| TSHUT = | 指示上次关断是热关断,其中内核温度(内核温度 2)高于热关断阈值。 0 = 内核温度低于热关断阈值 1 = 上次关断是热关断 | |||||||
| TWARN = | 指示内核温度(内核温度 2)高于 TWARN_THR[1:0] 设置。器件目前未执行任何操作。这用作指示内核温度接近热关断的警告信号。 0 = 内核温度低于 TWARN_THR[1] 1 = 内核温度高于 TWARN_THR[1:0] | |||||||