ZHCSLX8B October 2020 – July 2024 BQ25618E , BQ25619E
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VVBUS | 输入电压 | 4 | 13.5 | V | |
| VBAT | 电池电压 | 4.52 | V | ||
| IVBUS | 输入电流 | 3.2 | A | ||
| ISW | 输出电流 (SW) | 1.8 | A | ||
| IBAT | 快速充电电流 | 1.5 | A | ||
| IBAT | RMS 放电电流 | 5 | A | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| L | 电感 | 1 | 2.2 | µH | |
| CVBUS | VBUS 电容 | 1 | µF | ||
| CPMID | PMID 电容 | 10 | µF | ||
| CSYS | SYS 电容 | 10 | µF | ||
| CBAT | BAT 电容 | 10 | µF | ||
| CREGN | REGN 电容 | 4.7 | µF | ||