ZHCSLX8B October 2020 – July 2024 BQ25618E , BQ25619E
PRODUCTION DATA
由于开关频率为 1.5MHz,因此允许使用小电感值和电容值来保持电感器饱和电流高于充电电流 (ICHG) 加上纹波电流 (IRIPPLE) 的一半:
电感器纹波电流取决于输入电压 (VVBUS)、占空比 (D = VBAT/VVBUS)、开关频率 (fS) 和电感 (L)。

当占空比 (D) 为 0.5 或近似 0.5 时,电感器纹波电流将达到最大。通常,电感器纹波的设计范围为最大充电电流的 20% 至 40%,这是实际设计中电感器尺寸和效率之间的折衷。