ZHCSLX8B October 2020 – July 2024 BQ25618E , BQ25619E
PRODUCTION DATA
该器件是主机控制的充电器,但可在默认模式下运行,无需主机管理。在默认模式下,该器件可用作无主机或主机处于睡眠模式的自主充电器。当充电器处于主机模式时,WATCHDOG_FAULT 位为高电平。当充电器处于主机模式时,WATCHDOG_FAULT 位为低电平。
上电复位后,该器件在看门狗计时器到期的状态下以默认模式启动,或者进入默认模式。所有寄存器均处于默认设置。
在默认模式下,该器件通过 10 小时快速充电安全计时器为电池充电。10 小时到期后,充电将停止,降压转换器继续运行,以便为系统负载供电。任何写入器件的命令都会将充电器从默认模式转换为主机模式。主机可对所有器件参数进行编程。为了使器件保持在主机模式下,主机必须在看门狗计时器到期(WATCHDOG_FAULT 位被置位)之前通过向 WD_RST 位写入 1 来复位看门狗计时器,或者通过设置 WATCHDOG 位 = 00 来禁用看门狗计时器。
主机可对所有器件参数进行编程。为了使器件保持在主机模式下,主机必须在看门狗计时器到期(WATCHDOG_FAULT 位被置位)之前通过向 WD_RST 位写入 1 来复位看门狗计时器,或者通过设置 WATCHDOG 位 = 00 来禁用看门狗计时器。
图 8-14 看门狗计时器流程图