ZHCSLX8B October 2020 – July 2024 BQ25618E , BQ25619E
PRODUCTION DATA
当未插入输入源时,BATFET 充当电池和系统之间的负载开关。当 BATFET_RST_EN = 1 且 BATFET_DIS = 0 时,BATFET 完全系统复位功能启用。将 BATFET 的状态从开更改为关,可以有效地强制让连接到 SYS 的系统进行上电复位。复位完成后,器件处于 POR 状态,并且所有寄存器都采用 POR 默认设置。QON 引脚支持按钮式界面,通过更改 BATFET 的状态,可在无需主机的情况下复位系统电源。它在内部通过 200kΩ 电阻器上拉至 VQON 电压。
当 QON 引脚在 tQON_RST 期间被驱动至逻辑低电平时,BATFET 复位过程开始。BATFET 会关断并持续 tBATFET_RST 时间,然后重新启用以复位系统电源。通过将 BATFET_RST_EN 位设置为 0,可以禁用此功能。
无论是否存在适配器,BATFET 均会进行完全系统复位。如果 BATFET_RST_WVBUS = 1,则系统复位功能会在 QON 引脚被推至低电平时经过 tQON_RST 之后启动。一旦复位过程开始,器件首先进入高阻态模式以关闭转换器,然后对 BATFET 进行下电上电。如果 BATFET_RST_WVBUS = 0,则系统复位功能直到 QON 引脚被推至低电平并移除适配器之后经过 tQON_RST 才会启动。
BATFET 完全系统复位完成后,如果在系统复位之前 EN_HIZ 未设置为 1,则器件将再次上电。
图 8-5 QON 时序