ZHCSLX8B October 2020 – July 2024 BQ25618E , BQ25619E
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VBUS/VBAT 上电 | |||||
| tVBUS_OV | VBUS OVP 响应时间 | 130 | ns | ||
| tPOORSRC | 适配器不良检测持续时间 | 30 | ms | ||
| tPOORSRC_RETRY | 适配器不良检测重试等待时间 | 2 | s | ||
| 电池充电器 | |||||
| tTERM_DGL | 充电终止的抗尖峰脉冲时间 | 30 | ms | ||
| tRECHG_DGL | 再充电阈值的抗尖峰脉冲时间 | 30 | ms | ||
| tTOP_OFF | 典型的充电完成计时器精度,TOP_OFF_TIMER[1:0]=10 | 30 | min | ||
| tSAFETY | 快速充电安全计时器精度,CHG_TIMER = 20hr | 17 | 20 | 24 | hr |
| tSAFETY | 快速充电安全计时器精度,CHG_TIMER = 10hr | 8 | 10 | 12 | hr |
| QON 时序 | |||||
| tSHIPMODE | 导通 BATFET 并退出运输模式的 QON 低电平时间 (–10℃ ≤ TJ ≤ 60℃) | 0.9 | 1.3 | s | |
| tQON_RST | BATFET 完全系统复位之前的 QON 低电平时间 (–10℃ ≤ TJ ≤ 60℃) | 8 | 12 | s | |
| tBATFET_RST | 完全系统复位期间的 BATFET 关断时间 (–10℃ ≤ TJ ≤ 60℃) | 250 | 400 | ms | |
| tBATFET_DLY | 在运输模式下 BATFET 关断之前的延迟时间 (–10℃ ≤ TJ ≤ 60℃) | 10 | 15 | s | |
| I2C 接口 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 400 | kHz | ||
| 数字时钟和看门狗 | |||||
| fLPDIG | 数字低功耗时钟(REGN LDO 禁用) | 30 | kHz | ||
| fDIG | 数字电源时钟 | 500 | kHz | ||
| tWDT | 看门狗复位时间 (WATCHDOG REG05[5:4] = 160s) | 160 | s | ||