ZHCSRW1F February 2023 – August 2026 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
多媒体和工业网络 SoC 是高能效、安全、高性能的微处理器,具有丰富的外设、硬件加速器和统一的软件,可实现可靠的工业应用。
我们的多媒体和工业网络处理器为工业和物联网设备提供各种边缘计算、图形、显示和连接功能。我们的开发平台具有硬件设计工具、开源软件和庞大的生态系统,可帮助您将产品快速推向市场。我们的应用处理器基于统一的软件平台构建,可在不影响人机界面 (HMI)、边缘 AI、智能互联系统等功率、尺寸或成本的情况下提供高性能。
评估板 Aquila AM69 基于我们的 AM69 片上系统 (SoC) 构建,旨在用于机器人、AI、实时控制和计算机视觉应用。我们的 AM69 专为实现工业可靠性和长寿命而设计。Aquila AM69 的集成神经网络处理单元 (NPU) 实现了 32TOPS 的快速推理时间,在相同的功率范围内性能优于基于 CPU 和 GPU 的解决方案。Toradex 可以与 TensorFlow 等常用机器学习框架集成。Aquila AM69 SoM 的性能优于 x86 器件,而且功耗更低。
适用于 AM69 处理器的软件开发套件 (SDK) AM69 处理器 Linux® 软件开发套件是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可快速提供开箱即用的基准测试和演示。
AM69A 处理器软件开发套件 AM69A 处理器软件开发套件是一个统一的软件平台,提供基准测试、演示、驱动程序等,可轻松设置和开箱即开发基于 Linux® 的设计。
帮助您完成设计的产品:
有关如何在系统设计中实现这些器件以及特定器件型号建议物料清单的详细信息,请参阅 EVM 原理图。