ZHCSRW1E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | LVDS 低电平到高电平转换时间最大值 | IOSET1 | 0.18 | 0.5 | ns |
| O2 | LVDS 高电平到低电平转换时间最大值 | IOSET1 | 0.18 | 0.5 | ns |
| O3 | 发送器输出位宽最小值 | IOSET1 | 1 | 1 | UI |
| O4 | 发送器脉冲位置 - 归一化 | IOSET1 | 0.25 | 0.75 | ns |
| O5 | 位 7:0 脉冲位置上的发送器脉冲位置变化 | IOSET1 | -0.06 | 0.06 | ns |
| O6 | TxOut 通道间偏斜 | IOSET1 | 110 | ns | |
| O7 | 发送器周期间抖动 | IOSET1 | 0.028 | 0.035 | ns |
| O8 | 输入总抖动容差(包括数据到时钟偏斜、脉冲位置变化) | IOSET1 | 0.25 | ns |
图 6-114 OLDI 发送器脉冲位置
图 6-115 OLDI 数据输出抖动
图 6-116 LVDS 输出转换次数有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的显示子系统 (DSS) 和外设 一节。